16-pin (DW) package image

ISO1042BDWR ACTIVO

Transceptor CAN aislado con protección contra fallos de bus de 70 V y velocidad de datos flexible

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ISO1042BDW ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 40 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (DW) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para ISO1042

  • Meets the ISO 11898-2:2016 physical layer standard
  • Supports classic CAN up to 1 Mbps and FD (Flexible Data Rate) up to 5 Mbps
  • Low loop delay: 152 ns
  • Protection features
    • DC bus fault protection voltage: ±70 V
    • HBM ESD tolerance on bus pins: ±16 kV
    • Driver Dominant Time Out (TXD DTO)
    • Undervoltage protection on VCC1 and VCC2
  • Common-Mode Voltage Range: ±30 V
  • Ideal passive, high impedance bus terminals when unpowered
  • High CMTI: 100 kV/µs
  • VCC1 voltage range: 1.71 V to 5.5 V
    • Supports 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V and 5.0-V logic interface to the CAN controller
  • VCC2 Voltage Range: 4.5 V to 5.5 V
  • Robust Electromagnetic Compatibility (EMC)
    • System-level ESD, EFT, and surge immunity
    • Low emissions
  • Ambient Temperature Range: –40°C to +125°C
  • 16-SOIC and 8-SOIC package options
  • Automotive version available: ISO1042-Q1
  • Safety-related certifications:
    • 7071-VPK VIOTM and 1500-VPK VIORM (Reinforced and Basic Options) per DIN VDE V 0884-11:2017-01
    • 5000-VRMS Isolation for 1 Minute per UL 1577
    • IEC 60950-1, IEC 60601-1 and EN 61010-1 certifications
    • CQC, TUV and CSA certifications

Descripción de ISO1042

The ISO1042 device is a galvanically-isolated controller area network (CAN) transceiver that meets the specifications of the ISO11898-2 (2016) standard. The ISO1042 device offers ±70-V DC bus fault protection and ±30-V common-mode voltage range. The device supports up to 5-Mbps data rate in CAN FD mode allowing much faster transfer of payload compared to classic CAN. This device uses a silicon dioxide (SiO2) insulation barrier with a withstand voltage of 5000 VRMS and a working voltage of 1060 VRMS. Electromagnetic compatibility has been significantly enhanced to enable system-level ESD, EFT, surge, and emissions compliance. Used in conjunction with isolated power supplies, the device protects against high voltage, and prevents noise currents from the bus from entering the local ground. The ISO1042 device is available for both basic and reinforced isolation (see Reinforced and Basic Isolation Options). The ISO1042 device supports a wide ambient temperature range of –40°C to +125°C. The device is available in the SOIC-16 (DW) package and a smaller SOIC-8 (DWV) package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ISO1042BDW ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 40 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información