16-pin (DW) package image

ISO1410BDW ACTIVO

Transceptor RS-485 y RS-422 aislado y semidúplex de 5 kVrms y 500 Kbps, con protección EMC

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ISO1410BDWR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (DW) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 40 | TUBE

Características para ISO1410

  • Compatible with TIA/EIA-485-A
  • PROFIBUS compatible at 5V bus-side supply
  • Bus I/O protection
    • ±30kV HBM
    • ±16kV IEC 61000-4-2 Contact discharge
    • ±4kV IEC 61000-4-4 Electrical fast transient
  • Low-EMI 500kbps, 12Mbps and 50Mbps Data Rates
  • 1.71V to 5.5V logic-side supply (VCC1), 3V to 5.5V bus-side supply (VCC2)
  • Failsafe receiver for bus open, short, and idle
  • 1/8 Unit load up to 256 nodes on bus
  • 100kV/µs (typical) high common-mode transient immunity
  • Extended temperature range from –40°C to 125°C
  • Glitch-free power-up and power-down for hot plug-in
  • Wide-body SOIC-16 package
  • Pin compatible to most isolated RS-485 transceivers
  • Safety-related certifications:
    • 7071VPK VIOTM and 1500VPK VIORM (reinforced and basic options) per DIN VDE V 0884-11:2017-01
    • 5000VRMS isolation for 1 minute per UL 1577
    • IEC 60950-1, IEC 62368-1, IEC 60601-1 and IEC 61010-1 certifications
    • CQC, TUV, and CSA approvals

Descripción de ISO1410

The ISO14xx devices are galvanically-isolated differential line transceivers for TIA/EIA RS-485 and RS-422 applications. These noise-immune transceivers are designed to operate in harsh industrial environments. The bus pins of these devices can endure high levels of IEC electrostatic discharge (ESD) and IEC electrical fast transient (EFT) events which eliminates the need for additional components on bus for system-level protection. The devices are available for both basic and reinforced isolation (see Reinforced and Basic Isolation Options).

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ISO1410BDWR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información