10-pin (LME) package image

LM119H ACTIVO

Comparador de alta velocidad doble

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Military
RoHS No
REACH Afectado
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-NA-UNLIM
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
Encapsulado | Pines TO-CAN (LME) | 10
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 500 | OTHER

Características para LM119

  • Two Independent Comparators
  • Operates from a Single 5-V Supply
  • Typically 80-ns Response Time at ±15 V
  • Minimum Fan-out of 2 Each Side
  • Maximum Input Current of 1 µA Over
    Temperature
  • Inputs and Outputs can be Isolated from System
    Ground
  • High Common-Mode Slew Rate

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de LM119

The LM119 series are precision high-speed dual comparators fabricated on a single monolithic chip. They are designed to operate over a wide range of supply voltages down to a single 5-V logic supply and ground. They have higher gain and lower input currents than devices such as the LM710. The uncommitted collector of the output stage makes the LM119 compatible with RTL, DTL, and TTL, as well as capable of driving lamps and relays at currents of up to 25 mA.

The LM319A offers improved precision over the standard LM319, with tighter tolerances on offset voltage, offset current, and voltage gain.

Although designed primarily for applications requiring operation from digital logic supplies, the LM119 series are fully specified for power supplies up to ±15 V. The series features faster response than the LM111, at the expense of higher power dissipation. However, the high-speed, wide operating voltage range and low package count make the LM119 more versatile than older devices such as the LM711.

The LM119 is specified from –55°C to +125°C, the LM219 is specified from –25°C to +85°C, and the LM319A and LM319 are specified from 0°C to +70°C.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información