20-pin (NAJ) package image

LM139AE/883 ACTIVO

Comparador cuádruple de baja potencia y baja tensión de offset

ACTIVO La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $77.753
100 249 $67.917
250 999 $52.366
1,000 + 99,999,999 $46.839

Información de calidad

Calificación Military
RoHS
REACH
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-NA-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines LCCC (NAJ) | 20
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE

Características para LM139AQML

  • Available With Radiation Ensured
    • Total Ionizing Dose 100 krad(Si)
    • ELDRS Free 100 krad(Si)
  • Wide Supply Voltage Range
  • LM139/139A Series 2 to 36 VDC or ±1 to ±18 VDC
  • Very Low Supply Current Drain (0.8 mA) — Independent of Supply Voltage
  • Low Input Biasing Current: 25 nA
  • Low Input Offset Current: ±5 nA
  • Offset Voltage: ±1 mV
  • Input Common-mode Voltage Range Includes GND
  • Differential Input Voltage Range Equal to the Power Supply Voltage
  • Low Output Saturation Voltage: 250 mV at 4 mA
  • Output Voltage Compatible with TTL, DTL, ECL, MOS and CMOS Logic Systems

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de LM139AQML

The LM139 series consists of four independent precision voltage comparators with an offset voltage specification as low as 2 mV max for all four comparators. These were designed specifically to operate from a single power supply over a wide range of voltages. Operation from split power supplies is also possible and the low power supply current drain is independent of the magnitude of the power supply voltage. These comparators also have a unique characteristic in that the input common-mode voltage range includes ground, even though operated from a single power supply voltage.

Application areas include limit comparators, simple analog to digital converters; pulse, squarewave and time delay generators; wide range VCO; MOS clock timers; multivibrators and high voltage digital logic gates. The LM139 series was designed to directly interface with TTL and CMOS. When operated from both plus and minus power supplies, they will directly interface with MOS logic— where the low power drain of the LM139/LM139A is a distinct advantage over standard comparators.

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $77.753
100 249 $67.917
250 999 $52.366
1,000 + 99,999,999 $46.839

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información