PAL16R6A

ACTIVO

Circuitos PAL estándar de alta velocidad

alarmNotificaciones Haga su pedido ahora

Detalles del producto

Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Clock frequency (max) (MHz) 25 Supply current (max) (µA) 180000 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Clock frequency (max) (MHz) 25 Supply current (max) (µA) 180000 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 20 167.464 mm² 24.2 x 6.92
Descargar
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​