SN54AC245-SP

ACTIVO

Transceptores de bus octal con salidas de 3 estados

alarmNotificaciones Haga su pedido ahora

Detalles del producto

Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type CMOS Output type CMOS Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Technology family AC Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type CMOS Output type CMOS Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Technology family AC Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
CFP (W) 20 90.5828 mm² 13.09 x 6.92
Descargar

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
SN54SC245-SEP ACTIVO Transceptor de bus octal de 1.2 V a 5.5 V con salidas de 3 estados en plástico mejorado de grado Voltage range (1.2V to 5.5V)
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​