SN74AHC1G126-EP
Búfer único de 2 V a 5.5 V con salidas de 3 estados de producto mejorado
Hoja de datos
Este producto ya no está en producción. Los nuevos diseños deben considerar un producto alternativo.
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
SN74AHC1G126-EP
- Operating Range of 2 V to 5.5 V
- Max tpd of 6 ns at 5 V
- Low Power Consumption, 10-µA Max ICC
- ±8-mA Output Drive at 5 V
- Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17
SUPPORTS DEFENSE, AEROSPACE, AND MEDICAL APPLICATIONS
- Controlled Baseline
- One Assembly and Test Site
- One Fabrication Site
- Available in Military (–55°C to 125°C)
Temperature Range - Extended Product Life Cycle
- Extended Product-Change Notification
- Product Traceability
The SN74AHC1G126 is a single bus buffer gate and line driver with 3-state output. The output is disabled when the output-enable (OE) input is low. When OE is high, true data is passed from the A input to the Y output.
To ensure the high-impedance state during power up or power down, OE should be tied to GND through a pulldown resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sourcing capability of the driver.
Documentación técnica
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1 Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Single Bus Buffer Gate With 3-State Output, SN74AHC1G126-EP datasheet | 11 dic 2013 |
Pedidos y calidad
Información incluida:
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
Información incluida:
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje