SN74HC04A

ACTIVO

Inversores hexagonales

Detalles del producto

Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 IOL (max) (mA) 4 IOH (max) (mA) -4 Input type CMOS Output type CMOS Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 IOL (max) (mA) 4 IOH (max) (mA) -4 Input type CMOS Output type CMOS Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
Descargar

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Reemplazo con funcionalidad mejorada del dispositivo comparado
CD74HCU04 ACTIVO Inversores de 6 canales, 4,5 V a 5,5 V Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
SN74HC04 ACTIVO Inversores de 6 canales, 2 V a 6 V Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
SN74HCS04 ACTIVO Inversor hexagonal con entradas de disparador Schmitt Schmitt-trigger inputs for increased noise immunity
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​