20-pin (PW) package image

SN74HC244QPWREP ACTIVO

Búferes de 8 canales, 2 V a 6 V con salidas de 3 estados de producto mejorado

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: SN74HC244QPWREPG4, V62/03607-02YE Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Same functionality with different pin-out to the compared device.
SN74LV244BMDWREP ACTIVO

Búferes de 2 V a 5.5 V de 8 canales de producto mejorado con salidas de 3 estados

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación HiRel Enhanced Product
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
Más información sobre SN74HC244-EP

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 20
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para SN74HC244-EP

  • Controlled Baseline
    • One Assembly/Test Site, One Fabrication Site
  • Extended Temperature Performance of –55° to 125°C
  • Enhanced Diminishing Manufacturing Sources (DMS) Support
  • Enhanced Product Change Notification
  • Qualification Pedigree
  • 3-State Outputs Drive Bus Lines or Buffer Memory Address Registers
  • High-Current Outputs Drive up to 15 LSTTL Loads

Component qualification in accordance with JEDEC and industry standards to ensure reliable operation over an extended temperature range. This includes, but is not limited to, Highly Accelerated Stress Test (HAST) or biased 85/85, temperature cycle, autoclave or unbiased HAST, electromigration, bond intermetallic life, and mold compound life.

Descripción de SN74HC244-EP

These octal buffers and line drivers are designed specifically to improve both the performance and density of 3-state memory address drivers, clock drivers, and bus-oriented receivers and transmitters. The ’HC244 are organized as two 4-bit buffers/drivers with separate output-enable (OE)\ inputs. When OE\ is low, the device passes noninverted data from the A inputs to the Y outputs. When OE\ is high, the outputs are in the high-impedance state.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información