20-pin (N) package image

SN74HC541N ACTIVO

Búferes de 8 canales, 2 V a 6 V con salidas de 3 estados

Igual que: SN74HC541NE4 Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo N/A for Pkg Type
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
Encapsulado | Pines PDIP (N) | 20
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 20 | TUBE

Características para SN74HC541

  • Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V
  • High-Current 3-State Outputs Drive Bus Lines Directly or Up to 15 LSTTL Loads
  • Low Power Consumption, 80-µA Maximum ICC
  • Typical tpd = 10 ns
  • ±6-mA Output Drive at 5 V
  • Low Input Current of 1 µA Maximum
  • Data Flow-Through Pinout (All Inputs on Opposite Side From Outputs)

Descripción de SN74HC541

These octal buffers and line drivers feature the performance of the SNx4HC541 devices and a pinout with inputs and outputs on opposite sides of the package. This arrangement greatly facilitates printed circuit board layout.

The 3-state outputs are controlled by a two-input NOR gate. If either output-enable (OE1 or OE2) input is high, all eight outputs are in the high-impedance state. The SNx4HC541 devices provide true data at the outputs.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información