SN74HCT04A

ACTIVO

Inversores de 6 canales, 4,5 V a 5,5 V con entradas CMOS compatibles con TTL

Detalles del producto

Technology family HCT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Technology family HCT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
Descargar

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Reemplazo con funcionalidad mejorada del dispositivo comparado
CD74HCT04 ACTIVO Inversores de 6 canales, 4.5 V a 5.5 V con entradas CMOS compatibles con TTL Voltage range (4.5V to 5.5V), average drive strength (4mA), average propagation delay (22ns)
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
SN74HCT04 ACTIVO Inversores de 6 canales, 4,5 V a 5,5 V con entradas CMOS compatibles con TTL Voltage range (4.5V to 5.5V), average drive strength (4mA), average propagation delay (22ns)
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​