20-pin (PW) package image

SN74HCT245PW OBSOLETO

Transceptores de bus octal con salidas de 3 estados

SN74HCT245PW ya no está en producción
open-in-new Comparar alternativas
Drop-in replacement with upgraded functionality to the compared device.
SN74HCT245PWR ACTIVO Transceptores de bus octal con salidas de 3 estados Replacement

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $0.941
100 249 $0.724
250 999 $0.533
1,000 + 99,999,999 $0.381

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN74HCT245PWR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio (USD) 1ku | $0.083 1 99 $0.238 100 249 $0.162 250 999 $0.125 1,000 + 99,999,999 $0.083
SN74HCT245PWT OBSOLETO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio (USD) 1ku | $0.381 1 99 $0.941 100 249 $0.724 250 999 $0.533 1,000 + 99,999,999 $0.381

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre SN74HCT245

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 20
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 70 | TUBE

Características para SN74HCT245

  • Operating voltage range of 4.5 V to 5.5 V
  • High-Current 3-state outputs drive bus lines directly or up to 15-LSTTL loads
  • Low power consumption, 80-µA maximum ICC
  • Typical tpd = 14 ns
  • ±6-mA output drive at 5 V
  • Low input current of 1 µA maximum
  • Inputs are TTL-voltage compatible

Descripción de SN74HCT245

The SNx4HCT245 octal bus transceivers are designed for asynchronous two-way communication between data buses. The control-function implementation minimizes external timing requirements.

The SNx4HCT245 devices allow data transmission from the A bus to the B bus or from the B bus to the A bus, depending upon the logic level at the direction-control (DIR) input. The output-enable ( OE) input can be used to disable the device so that the buses are effectively isolated.

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $0.941
100 249 $0.724
250 999 $0.533
1,000 + 99,999,999 $0.381

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN74HCT245PWR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio (USD) 1ku | $0.083 1 99 $0.238 100 249 $0.162 250 999 $0.125 1,000 + 99,999,999 $0.083
SN74HCT245PWT OBSOLETO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio (USD) 1ku | $0.381 1 99 $0.941 100 249 $0.724 250 999 $0.533 1,000 + 99,999,999 $0.381

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información