SN74HCU7204

ACTIVO

Inversores dobles

alarmNotificaciones Haga su pedido ahora

Detalles del producto

Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Input type CMOS Output type CMOS Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Input type CMOS Output type CMOS Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
TSSOP (PW) 8 19.2 mm² 3 x 6.4
  • Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V
  • Outputs Can Drive up to 10 LSTTL Loads
  • Low Power Consumption, 20-µA Max ICC
  • Typical tpd = 7 ns
  • ±4-mA Output Drive at 5 V
  • Low Input Current of 1 µA Max
  • Unbuffered Outputs

  • Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V
  • Outputs Can Drive up to 10 LSTTL Loads
  • Low Power Consumption, 20-µA Max ICC
  • Typical tpd = 7 ns
  • ±4-mA Output Drive at 5 V
  • Low Input Current of 1 µA Max
  • Unbuffered Outputs

The SN74HCU7204 contains two independent unbuffered inverters. The device performs the Boolean function Y= A in positive logic.

The SN74HCU7204 contains two independent unbuffered inverters. The device performs the Boolean function Y= A in positive logic.

Descargar

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Funcionalidad similar a la del dispositivo comparado
SN74HCS04 ACTIVO Inversor hexagonal con entradas de disparador Schmitt Schmitt trigger inputs for increased noise immunity

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Fecha
* Data sheet SN74HCU7204 datasheet 01 may 2006
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​