TX08D
Ocho amplificadores lineales y DAC integrados con pulsador de 5 niveles, interruptor T/R y formador
TX08D
- 8-Channel transmitter, each channel includes:
- 5-level pulser with on-chip beamforming
- Active T/R switch
- Integrated floating supplies
- 5-Level Pulser supports:
- Maximum output voltage: ±100V
- Minimum output voltage: ±1V
- Maximum output current: 2A
- Support 4A output current mode
- True return to zero to discharge to ground
- Second harmonic of –45dBc at 5MHz
- –3dB Bandwidth with 220Ω || 240pF load
- –20MHz for a ±100V supply
- 35MHz for a ±100V supply in 4A
- Integrated jitter: 100fs from 100Hz to 20kHz
- CW mode close-in phase noise: –154dBc/Hz at 1kHz offset for 5MHz signal
- Active T/R switch with:
- Turn ON resistance: 8Ω
- Turn ON and OFF time: 300ns
- Channel based T/R switch on and off controls
- On-chip beamformer for pulser with:
- Channel based T/R switch on and off controls
- Delay resolution: Half beamformer clock period, minimum 1.56ns
- Maximum delay: 214 beamformer clock period
- Per channel 960 × 32 bits memory to store waveform and delay values.
- High-speed (400MHz maximum), 2-lane LVDS serial programming interface
- Very low programming time: < 500ns for delay profile update
- 32-bit Checksum feature to detect wrong SPI writes
- Internal temperature sensor and automatic thermal shutdown
- No specific power sequencing requirement
- Error flag register to detect multiple faulty condition
- Integrated passives for the floating supplies and bias voltages
- Small package: FCCSP-196 (12mm × 12mm) with 0.8mm pitch
The TX08D is a transmitter solution for ultrasound imaging systems. The device supports eight channels with each channel consisting of pulser transmit/receive (T/R) switches.
Solicitar más información
La hoja de datos completa y otros recursos de diseño están disponibles. Solicitar ahora
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TX08D 8-Channel Ultrasound Transmitter datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 31 ene 2024 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TX08DEVM — Módulo de evaluación TX08D
El TX08DEVM se usa para la evaluación del dispositivo TX08D bajo diversas fuerzas de accionamiento, distintos niveles de tensión y distintos modos del dispositivo. El EVM contiene todas las señales de control necesarias y la generación de alimentación integrada, lo que reduce en gran medida la (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
FCCSP (ACP) | 196 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.