パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
AM26C32 の特徴
- ANSI TIA/EIA-422-B、TIA/EIA-423-B、および ITU 勧告 V.10 および V.11 の要件を満たす、または超える
- 低消費電力、I CC = 10mA (標準値)
- ±200mV の感度で ±7V の同相範囲
- 入力ヒステリシス:60mV (標準値)
- t pd = 17ns (標準値)
- 5V 単一電源で動作
- 3 ステート出力
- 入力フェイルセーフ回路
- AM26LS32 デバイスの改良代替品
- 車載対応 Q-Temp で利用可能
AM26C32 に関する概要
AM26C32 デバイスは、平衡または不平衡デジタル・データ伝送用クワッド差動ライン・レシーバです。イネーブル機能は 4 つのレシーバすべてに共通で、アクティブ High またはアクティブ Low の入力を選択できます。3 ステート出力により、バス構成システムに直接接続できます。フェイルセーフ設計により、入力がオープンの場合、出力は常に High であることが規定されています。AM26C32 デバイスは、バイポーラ・トランジスタと CMOS トランジスタを組み合わせた BiCMOS プロセスで製造されています。このプロセスは、バイポーラの高電圧および大電流に CMOS の低消費電力を提供し、AC および DC 性能を維持しながら消費電力を通常の AM26LS32 の約 1/5 に抑えます。