16-pin (D) package image

AM26LV31EIDR アクティブ

低電圧、高速、クワッド、差動ライン・ドライバ、±15 kV IEC ESD 保護

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: AM26LV31EIDRG4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

AM26LV31E の特徴

  • 規格 TIA/EIA-422-B および ITU 勧告 V.11 適合またはそれを上回る性能
  • 3.3V 単一電源で動作
  • RS422 バス ピン用 ESD 保護機能
    • ±15kV 人体モデル (HBM)
    • ±8kV IEC 61000-4-2、接触放電
    • ±15kV IEC 61000-4-2、気中放電
  • 最高 32MHz のスイッチング速度
  • 伝搬遅延時間:8ns (標準値)
  • パルス スキュー時間:500ps (標準値)
  • 大出力電流:±30mA
  • 制御された立ち上がりおよび立ち下がり時間:5ns (標準値)
  • 100Ω 負荷での 差動出力電圧:2.6V (標準値)
  • 3.3V 電源で 5V ロジック入力を許容
  • Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
  • ドライバ出力の短絡保護回路
  • グリッチ フリーのパワーアップ / パワーダウン保護機能
  • パッケージ オプション:SO、SOIC、TSSOP、VQFN

AM26LV31E に関する概要

AM26LV31E は、3 ステート出力のクワッド差動ライン ドライバです。このドライバは ±15kV ESD (HBM および IEC61000-4-2、気中放電) および ±8kV ESD (IEC61000-4-2、接触放電) の保護を備えています。このデバイスは、低い電源電圧で TIA/EIA-422-B および ITU 勧告 V.11のドライバ要件を満たすように設計されています。

このデバイスは、最高 32MHz のスイッチング速度で平衡化されたバス転送に最適化されています。出力には、ツイストペア伝送ラインなど平衡化されたラインを駆動するための、非常に大きな電流能力があり、電源オフ時には高インピーダンスになります。

AM26LV31EI は、-40℃~+85℃で動作特性が規定されています。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら