ホーム インターフェイス LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC

DS08MB200

アクティブ

デュアル、800Mbps、2:1/1:2、LVDS マルチプレクサ / バッファ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Function Mux buffer Protocols BLVDS, CML, LVDS, LVPECL Number of transmitters 2, 4 Number of receivers 2, 4 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 800 Input signal BLVDS, CML, LVDS, LVPECL Output signal LVDS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Mux buffer Protocols BLVDS, CML, LVDS, LVPECL Number of transmitters 2, 4 Number of receivers 2, 4 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 800 Input signal BLVDS, CML, LVDS, LVPECL Output signal LVDS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RHS) 48 49 mm² 7 x 7
  • Up to 800 Mbps Data Rate per Channel
  • LVDS/BLVDS/CML/LVPECL Compatible Inputs, LVDS Compatible Outputs
  • Low Output Skew and Jitter
  • On-Chip 100Ω Input Termination
  • 15 kV ESD Protection on LVDS Inputs/Outputs
  • Hot Plug Protection
  • Single 3.3V Supply
  • Industrial –40 to +85°C Temperature Range
  • 48-pin WQFN Package

All trademarks are the property of their respective owners.

  • Up to 800 Mbps Data Rate per Channel
  • LVDS/BLVDS/CML/LVPECL Compatible Inputs, LVDS Compatible Outputs
  • Low Output Skew and Jitter
  • On-Chip 100Ω Input Termination
  • 15 kV ESD Protection on LVDS Inputs/Outputs
  • Hot Plug Protection
  • Single 3.3V Supply
  • Industrial –40 to +85°C Temperature Range
  • 48-pin WQFN Package

All trademarks are the property of their respective owners.

The DS08MB200 is a dual-port 1 to 2 repeater/buffer and 2 to 1 multiplexer. High-speed data paths and flow-through pinout minimize internal device jitter and simplify board layout. The differential inputs and outputs interface to LVDS or Bus LVDS signals such as those on TI’s 10-, 16-, and 18- bit Bus LVDS SerDes, or to CML or LVPECL signals.

The 3.3V supply, CMOS process, and robust I/O ensure high performance at low power over the entire industrial –40 to +85°C temperature range.

The DS08MB200 is a dual-port 1 to 2 repeater/buffer and 2 to 1 multiplexer. High-speed data paths and flow-through pinout minimize internal device jitter and simplify board layout. The differential inputs and outputs interface to LVDS or Bus LVDS signals such as those on TI’s 10-, 16-, and 18- bit Bus LVDS SerDes, or to CML or LVPECL signals.

The 3.3V supply, CMOS process, and robust I/O ensure high performance at low power over the entire industrial –40 to +85°C temperature range.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS08MB200 Dual 800 Mbps 2:1/1:2 LVDS Mux/Buffer データシート (Rev. D) 2013年 4月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

DS08MB200 IBIS Model

SNLM088.ZIP (12 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RHS) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ