DS14C89A
- Meets EIA/TIA-232-E and CCITT V.28 Standards
- Failsafe - Output High for Open Input
- LOW Power consumption
- On chip noise filter
- Available in SOIC Package
The DS14C89A, pin-for-pin compatible to the DS1489A/MC1489A, ia a quad receiver designed to interface data terminal equipment (DTE) with data circuit-terminating equipment (DCE). These devices translate levels conforming to EIA-232E and CCITT V.28 standards to TTL/CMOS logic levels.
The device is fabricated in low threshold CMOS metal gate technology. The device provides very low power consumption compared to their bipolar equivalents: 900 µA (DS14C89A) versus 26 mA (DS1489A).
The DS14C89A provides on chip noise filtering which eliminates the need for external response control filter capacitors. When replacing the DS1489A with the DS14C89A, the response control filter pins can be tied high, low, or not connected.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS14C89A Quad CMOS Receiver (jp) データシート (Rev. B 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2004年 9月 9日 | |
アプリケーション・ノート | AN-438 Low Power RS-232C Driver and Receiver in CMOS (Rev. B) | 2013年 4月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。