DS15BA101
- DC ~ 1.5 + Gbps のデータ・レート
- 差動またはシングルエンド入力
- 出力振幅調節可能
- 3.3V 単一電源
- – 40 °~+ 85 °工業用温度範囲
- 低消費電力: 1.5Gbps で150mW (typ)
- 省スペース3 ×3mm LLP-8 パッケージ
DS15BA101 は、ケーブル駆動、レベル変換、信号バッファリング、信号のリピーティング・アプリケーションに適した高速差動バッ ファです。DS15BA101 の完全差動信号パスにより、きわめて優れた信号インテグリティとノイズ耐性が保証され、1.5Gbps を超え るデータ・レートで差動およびシングルエンドの伝送線路を駆動します。
50Ω のシングルエンドと100Ω の差動モードのインピーダンスを駆動するレベル変換やケーブル駆動アプリケーションに対して、出力 電圧振幅は、1 個の外付け抵抗によって調整可能です。
DS15BA101 は、単一3.3V 電源により駆動し、消費電力は1.5Gbps で150mW (typ) です。 40 °~+ 85 °の工業用温度 範囲で動作し、省スペース型の3 ×3mm のLLP-8 パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS15BA101 出力電圧可変1.5Gbps 差動バッファ データシート (Rev. I 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.J) | PDF | HTML | 2009年 1月 26日 | |
アプリケーション・ノート | DS15BA101 & DS15EA101 Enable Long Reach Applications for Embedded Clock SER/DES (Rev. E) | 2013年 4月 29日 | ||||
アプリケーション・ノート | Extending the Reach of a FPD-Link II Interface with Cable Drivers and Equalizers (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||||
ユーザー・ガイド | DS15BA101 DS15EA101 Cable | 2012年 1月 25日 | ||||
アプリケーション・ノート | Signal Integrity Eval of Bourns Lightning Protection Solutions w/HS Interfaces | 2010年 1月 8日 | ||||
アプリケーション・ノート | データ伝送ラインにおけるシグナルパスの延長 | 英語版 | 2007年 8月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (NGQ) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。