48-pin (NJU) package image

DS16EV5110ASQ/NOPB アクティブ

DVI と HDMI のソース (供給) / リピータ / シンク (吸い込み) 側アプリケーション向け、ビデオ・イコライザ (3D+C)

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DS16EV5110ASQE/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
DS16EV5110ASQX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

DS16EV5110A に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WQFN (NJU) | 48
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R

DS16EV5110A の特徴

  • 8 Levels of Equalization Settable by 3 Pins or Through the SMBus Interface
  • DC-Coupled Inputs and Outputs
  • Optimized for Operation From 250 Mbps to 2.25 Gbps in Support of UXGA, 480 I/P, 720 I/P, 1080 I, and 1080 P With 8, 10, and 12-Bit Color Depth Resolutions
  • Two DS16EV5110A Devices Support DVI/HDMI Dual Link
  • DVI 1.0, and HDMI 1.3a Compatible TMDS Interface
  • Clock Channel Signal Detect (LOS)
  • Enable for Power Savings Standby Mode
  • System Management Bus (SMBus) Provides Control of Boost, Output Amplitude, Enable, and Clock Channel Signal Detect Threshold
  • Low Power Consumption: 475mW (Typical)
  • 0.13 UI Total Jitter at 1.65 Gbps Including Cable
  • Single 3.3V Power Supply
  • Small 7mm x 7mm, 48-Pin Leadless WQFN Package
  • -40°C to +85°C Operating Temperature Range
  • Extends TMDS Cable Reach Over:> 40 Meters 24 AWG DVI Cable (1.65Gbps)> 20 Meters 28 AWG DVI Cable (1.65Gbps)> 20 Meters Cat5/Cat5e/Cat6 Cables (1.65Gbps)> 20 Meters 28 AWG HDMI Cables (2.25Gbps)

All trademarks are the property of their respective owners.

DS16EV5110A に関する概要

The DS16EV5110A is a multi-channel equalizer optimized for video cable extension Source/Repeater/Sink Applications. It operates between 250Mbps and 2.25Gbps with common applications at 1.65Gbps and 2.25Gbps (per data channel). It contains three Transition-Minimized Differential Signaling (TMDS) data channels and one clock channel as specified for DVI and HDMI interfaces. It provides compensation for skin-effect and dielectric losses, a common phenomenon when transmitting video on commercially available high definition video cables.

The inputs conform to DVI and HDMI requirements and features programmable levels of input equalization. The programmable levels of equalization provide optimal signal boost and reduces inter-symbol interference. Eight levels of boost are selectable via a pin interface or by the optional System Management Bus.

The clock channel is optimized for clock rates of up to 225 MHz and features a signal detect circuit. To maximize noise immunity, the DS16EV5110A features a signal detector with programmable thresholds. The threshold is adjustable through a System Management Bus (SMBus) interface.

The DS16EV5110A may be used in Source Applications, Sink Applications, or as a Repeater.

The DS16EV5110A also provides support for system power management via output enable controls. Additional controls are provided via the SMBus enabling customization and optimization for specific applications requirements. These controls include programmable features such as output amplitude and boost controls as well as system level diagnostics.

The DS16EV5110A is a pin-for-pin replacement to the DS16EV5110. It features an enhanced CML output that presents a high impedance when powered down.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DS16EV5110ASQE/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
DS16EV5110ASQX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら