DS22EV5110
リタイマ機能と出力ディエンファシス機能搭載、DVI と HDMI 向け、伝送距離延長型イコライザ
DS22EV5110
- Optimized for HDMI/DVI Source and Repeater Applications
- TMDS Compatible Inputs with Configurable Receive Equalization Supporting Data Rates up to 2.25 Gbps
- TMDS Compatible Outputs with Configurable Transmit De-Emphasis
- Dedicated CDR on Each Data Channel Reduces Jitter Transfer
- Resistor Adjustable Differential Output Voltage for AC Coupled Cat5e and Cat6 Extension Applications
- 2 Equalizer Settings for a Wide Range of Cable Reaches up to 2.25 Gbps
- Total Output Jitter of 0.09 UI at 2.25 Gbps
- DVI 1.0 and HDMI v1.3a Compatible TMDS Source and Sink Interface
- 7 mm x 7 mm 48 Pin WQFN Package
- >8 kV HBM ESD Protection
- 0 °C to +70 °C Operating Temperature
The DS22EV5110 is a 6.75 Gbps (3 x 2.25 Gbps) extended reach equalizer optimized for DVI™ and HDMI™ cable extension applications with a high performance re-clocking feature. It supports 3 Transition Minimized Differential Signaling (TMDS) data channels and a single clock channel over DVI™ v1.0, and HDMI™ v1.3a data rates up to 2.25 Gbps for each data channel. The device incorporates a configurable receive equalizer, a clock and data recovery (CDR) circuit and a de-emphasis driver on each data channel over DVI v1.0, and HDMI v1.3a data rates up to 2.25 Gbps for each data channel. The device incorporates a configurable receive equalizer with a clock and data recovery (CDR) circuit on each data channel. The clock channel feeds a high-performance phase locked loop (PLL) that regenerates a low jitter output clock for data recovery, enabling the extended reach of driving capability feature for repeater application.
The DS22EV5110 equalizes greater than 25 meters 28 AWG of HDMI cable, enabling 1080p resolution with 12 bit deep color depth (2.25 Gbps), to a low jitter version of the clock and data signal outputs, reducing both deterministic and random jitter. Obtaining total jitter is 0.09 UI or less over the supported data rates. This extremely low level of output jitter provides system designers with extra margin and flexibility when working with stringent timing budgets. It is ideal for the DVI and HDMI source and repeater applications.
The transmitter supports configurable transmit de-emphasis so the output can be optimized for driving additional lengths of cables or FR4 traces.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DVI, HDMI Extended Reach Equalizer with Retimer and Output De-Emphasis データシート (Rev. E) | 2013年 4月 15日 | |||
アプリケーション・ノート | Using DS34RT5110 HDMI Cable Equalizer for 4K Resolution | 2015年 1月 14日 | ||||
ユーザー・ガイド | DS22EV5110-EVKC: CAT5 Extender Demo Kit for HDMI Cables (Rev. A) | 2013年 10月 31日 | ||||
アプリケーション・ノート | Extend HDMI Cable Reach Using DS16EV5110A, DS22EV5110, & DS34RT5110 Equalizers (Rev. B) | 2013年 4月 26日 | ||||
ユーザー・ガイド | DS22EV5110-EVKH: HDMI Extender Demo Kit for HDMI Cables | 2012年 1月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RHS) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点