DS25BR101
The DS25BR100 and DS25BR101 are single channel 3.125 Gbps LVDS buffers optimized for high-speed signal transmission over lossy FR-4 printed circuit board backplanes and balanced metallic cables. Fully differential signal paths ensure exceptional signal integrity and noise immunity.
The DS25BR100 and DS25BR101 feature transmit pre-emphasis (PE) and receive equalization (EQ), making them ideal for use as a repeater device. Other LVDS devices with similar IO characteristics include the following products. The DS25BR120 features four levels of pre-emphasis for use as an optimized driver device, while the DS25BR110 features four levels of equalization for use as an optimized receiver device. The DS25BR150 is a buffer/repeater with the lowest power consumption and does not feature transmit pre-emphasis nor receive equalization.
Wide input common mode range allows the receiver to accept signals with LVDS, CML and LVPECL levels; the output levels are LVDS. A very small package footprint requires minimal space on the board while the flow-through pinout allows easy board layout. On the DS25BR100 the differential input and output is internally terminated with a 100Ω resistor to lower return losses, reduce component count and further minimize board space. For added design flexibility the 100Ω input terminations on the DS25BR101 have been eliminated. This enables a designer to adjust the termination for custom interconnect topologies and layout.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS25BR100/101 3.125Gbps LVDS Buffer w/Transmit Pre-Empha & Rcve Equalizatio(jp) データシート (Rev. E 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2011年 5月 17日 | |
アプリケーション・ノート | Applications of Low-Voltage Differential Signaling (LVDS) in LED Walls | 2020年 10月 29日 | ||||
アプリケーション・ノート | Applications of Low-Voltage Differential Signaling (LVDS) in Ultrasound Scanners | 2019年 6月 29日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (NGQ) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。