DS25BR120
- DC - 3.125 Gbps Low Jitter, High Noise Immunity, Low Power Operation
- Four Levels of Transmit Pre-Emphasis Drive Lossy Backplanes and Cables
- On-Chip 100Ω Input and Output Termination Minimizes Insertion and Return Losses, Reduces Component Count, and Minimizes Board Space
- 7 kV ESD on LVDS I/O pins Protects Adjoining Components
- Small 3 mm x 3 mm 8-WSON Space Saving Package
All trademarks are the property of their respective owners.
The DS25BR120 is a single channel 3.125 Gbps LVDS buffer optimized for high-speed signal transmission over lossy FR-4 printed circuit board backplanes and balanced metallic cables. Fully differential signal paths ensure exceptional signal integrity and noise immunity.
The DS25BR120 features four levels of pre-emphasis (PE) for use as an optimized driver device. Other LVDS devices with similar IO characteristics include the following products. The DS25BR110 features four levels of equalization for use as an optimized receiver device, while the DS25BR100 features both pre-emphasis and equalization for use as an optimized repeater device. The DS25BR150 is a buffer/repeater with the lowest power consumption and does not feature transmit pre-emphasis nor receive equalization.
Wide input common mode range allows the receiver to accept signals with LVDS, CML and LVPECL levels; the output levels are LVDS. A very small package footprint requires minimal space on the board while the flow-through pinout allows easy board layout. The differential inputs and outputs are internally terminated with a 100Ω resistor to lower device input and output return losses, reduce component count and further minimize board space.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DS25BR100EVK — 3.125Gbps LVDS シングル・チャネル・バッファ、送信プリエンファシスおよび受信イコライゼーション・ファミリ付
The DS25BR100EVK is an evaluation kit designed for demonstrating performance of the 3.125 Gbps LVDS Single Channel Buffers with Transmit Pre-Emphasis (PE) and Receive Equalization (EQ) family (DS25BR100, DS25BR110 and DS25BR120). The evaluation kit provides all three devices on a single board and (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (NGQ) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。