DS25BR440
- DC - 3.125 Gbps Low Jitter, Low Skew, Low Power Operation
- Pin Selectable Transmit Pre-Emphasis and Receive Equalization Eliminate Data Dependant Jitter
- Wide Input Common Mode Voltage Range Allows DC-Coupled Interface to LVDS, CML and LVPECL Drivers
- LOS Circuitry Detects Open Inputs Fault
- Integrated 100Ω Input and Output Terminations
- 8 kV ESD on LVDS I/O Pins Protects Adjoining Components
- Small 6 mm x 6 mm WQFN-40 Space Saving Package
All trademarks are the property of their respective owners.
The DS25BR440 is a 3.125 Gbps Quad LVDS buffer optimized for high-speed signal routing and repeating over lossy FR-4 printed circuit board backplanes and balanced cables. Fully differential signal paths ensure exceptional signal integrity and noise immunity.
The DS25BR440 features two levels of transmit pre-emphasis (PE) and two levels of receive equalization (EQ). Both of these features compensate for interconnect losses and ultimately maximize noise margin. A loss-of-signal (LOS) circuit monitors each input channel and a unique LOS pin is asserted when no signal is detected at that input.
Wide input common mode range allows the switch to accept signals with LVDS, CML and LVPECL levels; the output levels are LVDS. A very small package footprint requires a minimal space on the board while the flow-through pinout allows easy board layout. Each differential input and output is internally terminated with a 100Ω resistor to lower device return losses, reduce component count and further minimize board space.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TMDSLCD1EVM — 1280x800 LCD ディスプレイ・アクセサリ・キット
1280x800 LCD ディスプレイ・アクセサリ・キットは AM65x IDK(TMDX654IDKEVM)向けアドオン・アクセサリで、HMI、産業用 PC やディスプレイを必要とする他の使用事例の評価のためにタッチ機能とディスプレイ機能を追加できます。このキットには AM65x EVM (TMDX654GPEVM)がバンドルされていますが、代替品として個別に購入することもできます。LCD 画面は WXGA 解像度(1280 x 800)の 10.1 インチ・ディスプレイで、10 の静電容量性タッチをサポートします。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTA) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。