DS26C31MQML
- TTL Input Compatible
- Outputs Will Not Load Line When VCC = 0V
- Meets the Requirements of EIA Standard RS-422
- Operation from Single 5V Supply
- TRI-STATE Outputs for Connection to System Buses
- Low Quiescent Current
All trademarks are the property of their respective owners.
The DS26C31 is a quad differential line driver designed for digital data transmission over balanced lines. The DS26C31 meets all the requirements of EIA standard RS-422 while retaining the low power characteristics of CMOS. The DS26C31 is compatible with EIA standard RS-422; however, one exception in test methodology is taken. This enables the construction of serial and terminal interfaces while maintaining minimal power consumption.
The DS26C31 accepts TTL or CMOS input levels and translates these to RS-422 output levels. This part uses special output circuitry that enables the drivers to power down without loading down the bus. This device has enable and disable circuitry common to all four drivers. The DS26C31 is pin compatible to the AM26LS31 and the DS26LS31.
All inputs are protected against damage due to electrostatic discharge by diodes to VCC and ground.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS26C31MQML CMOS Quad TRI-STATE Differential Line Driver データシート (Rev. A) | 2013年 4月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CDIP (NFE) | 16 | Ultra Librarian |
CFP (NAD) | 16 | Ultra Librarian |
LCCC (NAJ) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点