DS26C31T
- 5V 単一電源
- TTL 入力コンパチブル
- TIA/EIA-422B に適合
- 待機電流 . . . 0.2mA
- 伝搬遅延時間 . . . 6ns
- 出力スキュー . . . 0.5ns
- 電源遮断時バスに対して負荷とならない
- TRI-STATE 出力
- 静電破壊電圧ESD ≥ 350V (EIAJ)
DS26C31T はCMOS プロセスで作られ、平衡伝送ラインでのデジタル・データ伝送用に設計された4 回路入り差動出力ライン・ド ライバです。DS26C31T はEIA-422 規格に適合しており、同規格、同プロセスであるDS26C32T と組み合わせることにより、省 電力の1 対n のシリアル、またはパラレルのデジタルインタフェースを構成できます。特に出力スキューが0.5ns ( 標準値) の値を 有しているので、同期式のパラレル出力のインタフェースに最適です。
入力をTTLまたはCMOSレベルの入力で受け取り、出力をEIA-422B 出力レベルに変換します。非能動時は出力をTRI-STATE にできるので、バスに対して負荷となりません。この設定はENABLE あるいはENABLEピンで行い、4 回路同時に制御が 可能です。DS26C31T はDS26LS31とピン・コンパチブルです。
入力のESD 保護回路は、ダイオードを通して、電源電圧(VCC)及びグラウンドに放電します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS26C31T/DS26C31M EIA-422 4 回路入りCMOS 差動出力ライン・ドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2004年 9月 22日 | |
アプリケーション・ノート | AN-903 A Comparison of Differential Termination Techniques (Rev. B) | 2013年 4月 26日 | ||||
その他の技術資料 | Die D/S DS26C31T MDC Cmos Quad Tri-State Differential Line Drivers | 2012年 9月 7日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。