DS26F31MQML
- Operation from Single +5.0V Supply
- Outputs Won't Load Line When VCC = 0V
- Output Short Circuit Protection
- Meets the Requirements of EIA Standard RS-422
- High Output Drive Capability for 100Ω Terminated Transmission Lines
All trademarks are the property of their respective owners.
The DS26F31M is a quad differential line driver designed for digital data transmission over balanced lines. The DS26F31M meets all the requirements of EIA Standard RS-422 and Federal Standard 1020. It is designed to provide unipolar differential drive to twisted-pair or parallel-wire transmission lines.
The DS26F31M offers improved performance due to the use of state-of-the-art L-FAST bipolar technology. The L-FAST technology allows for higher speeds and lower currents by utilizing extremely short gate delay times. Thus, the DS26F31M features lower power, extended temperature range, and improved specifications.
The circuit provides an enable and disable function common to all four drivers. The DS26F31M features TRI-STATE outputs and logical OR-ed complementary enable inputs. The inputs are all LS compatible and are all one unit load.
The DS26F31M offers optimum performance when used with the DS26F32 Quad Differential Line Receiver.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CFP (NAD) | 16 | Ultra Librarian |
LCCC (NAJ) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。