DS26LV31QML
- Comparable to Both TIA/EIA-422 and ITU-T V.11 Standards.
- Interoperable with Existing 5V RS-422 Networks
- Low Quiescent Current
- Pin Compatible with DS26C31
All trademarks are the property of their respective owners.
The DS26lV31 is a high-speed quad differential CMOS driver that is comparable to the TIA/EIA-422-B and ITU-T V.11 standards. The CMOS DS26LV31 features low static ICC of 125 µA Max which makes it ideal for battery powered and power conscious applications. Differential outputs have the same VOD specification (≥2V) as the 5V version. The EN and EN inputs allow active Low or active High control of the TRI-STATE outputs. The enables are common to all four drivers. Protection diodes protect all the driver inputs against electrostatic discharge. The driver and enable inputs (DI, EN, EN) are compatible with low voltage LVTTL and LVCMOS devices.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS26LV31QML 3V Enhanced CMOS Quad Differential Line Driver データシート (Rev. A) | 2013年 4月 15日 | |||
* | SMD | DS26LV31QML SMD 5962-98584 | 2016年 6月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | AN-903 A Comparison of Differential Termination Techniques (Rev. B) | 2013年 4月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CFP (NAD) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点