DS34C86T
- CMOS design for low power
- ±0.2V sensitivity over the input common mode voltage range
- Typical propagation delays: 19 ns
- Typical input hysteresis: 60 mV
- Inputs won't load line when VCC = 0V
- Meets the requirements of EIA standard RS-422
- TRI-STATE outputs for system bus compatibility
- Available in surface mount
- Open input Failsafe feature, output high for open input
TRI-STATE® is a registered trademark of National Semiconductor Corporation.
The DS34C86T is a quad differential line receiver designed to meet the RS-422, RS-423, and Federal Standards 1020 and 1030 for balanced and unbalanced digital data transmission, while retaining the low power characteristics of CMOS.
The DS34C86T has an input sensitivity of 200 mV over the common mode input voltage range of ±7V. Hysteresis is provided to improve noise margin and discourage output instability for slowly changing input waveforms.
The DS34C86T features internal pull-up and pull-down resistors which prevent output oscillation on unused channels.
Separate enable pins allow independent control of receiver pairs. The TRI-STATE® outputs have 6 mA source and sink capability. The DS34C86T is pin compatible with the DS3486.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS34C86T Quad CMOS Differential Line Receiver (jp) データシート (Rev. B 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2004年 9月 22日 | |
アプリケーション・ノート | AN-903 A Comparison of Differential Termination Techniques (Rev. B) | 2013年 4月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。