DS50PCI401
- Input and Output signal conditioning increases PCIe reach in backplanes and cables
- 0.09 UI of residual deterministic jitter at 5Gbps after 42” of FR4 (with Input EQ)
- 0.11 UI of residual deterministic jitter at 5Gbps after 7m of PCIe Cable (with Input EQ)
- 0.09 UI of residual deterministic jitter at 5Gbps with 28” of FR4 (with Output DE)
- 0.13 UI of residual deterministic jitter at 5Gbps with 7m of PCIe Cable (with Output DE)
- Adjustable Transmit VOD 800 to 1200mVp-p
- Automatic power management on an individual lane basis via SMBus
- Adjustable electrical idle detect threshold.
- Data rate optimized 3-stage equalization to 26 dB gain
- Data rate optimized 6-level 0 to 12 dB transmit de-emphasis
- Flow-thru pinout in 10mmx5.5mm 54-pin leadless WQFN package
- Single supply operation at 2.5V
- >6kV HBM ESD rating
- -10 to 85°C operating temperature range
All trademarks are the property of their respective owners.
The DS50PCI401 is a low power, 4 lane bidirectional buffer/equalizer designed specifically for PCI Express Gen1 and Gen2 applications. The device performs both receive equalization and transmit de-emphasis, allowing maximum flexibility of physical placement within a system. The receiver is capable of opening an input eye that is completely closed due to inter-symbol interference (ISI) induced by the interconnect medium.
The transmitter de-emphasis level can be set by the user depending on the distance from the DS50PCI401 to the PCI Express endpoint. The DS50PCI401 contains PCI Express specific functions such as Transmit Idle, RX Detection, and Beacon signal pass through.
The device will change the load impedance on its input pins based on the state of RXDETA/B inputs detection. An internal rate detection circuit is included to detect if an incoming data stream is at Gen2 data rates, and adjusts the de-emphasis on it's output accordingly. The signal conditioning provided by the device allows systems to upgrade from Gen1 data rates to Gen2 without reducing their physical reach. This is true for FR4 applications such as backplanes, as well as cable interconnect.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 2.5 Gbps / 5.0 Gbps 4 Lane PCI Express Repeater w/Equalization and De-Emphasis データシート (Rev. J) | 2013年 4月 15日 | |||
| ユーザー・ガイド | DS50PCI401EVK User Guide PCI Express SMA Evaluation Kit | 2012年 2月 20日 | ||||
| ユーザー・ガイド | PCI Express SMA Evaluation Kit | 2012年 1月 26日 | ||||
| アプリケーション・ノート | データセンタのサーバやSAN(ストレージ・エリア・ネットワーク)での高速信号駆動 | 英語版 | 2010年 9月 8日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (NJY) | 54 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点