DS90CP02
- 1.5 Gbps per Channel
- Low Power: 70 mA in Dual Repeater Mode @1.5 Gbps
- Low Output Jitter
- Non-Blocking Architecture Allows 1:2 Splitter, 2:1 Mux, Crossover, and Dual Buffer Configurations
- Flow-Through Pinout
- LVDS/BLVDS/CML/LVPECL Inputs, LVDS Outputs
- Single 3.3V Supply
- Separate Control of Inputs and Outputs Allows for Power Savings
- Industrial -40 to +85°C Temperature Range
- 28-lead UQFN-28 Space Saving Package
All trademarks are the property of their respective owners.
The DS90CP02 is a 1.5 Gbps 2 x 2 LVDS crosspoint switch optimized for high-speed signal routing and switching over lossy FR-4 printed circuit board backplanes and balanced cables. Fully differential signal paths ensure exceptional signal integrity and noise immunity. The non-blocking architecture allows connections of any input to any output or outputs.
Wide input common mode range allows the switch to accept signals with LVDS, CML and LVPECL levels; the output levels are LVDS. A very small package footprint requires a minimal space on the board while the flow-through pinout allows easy board layout. The 3.3V supply, CMOS process, and LVDS I/O ensure high performance at low power over the entire industrial -40 to +85°C temperature range.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS90CP02 1.5 Gbps 2x2 LVDS Crosspoint Switch データシート (Rev. A) | 2013年 3月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
UQFN (NJD) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。