DS90CR216
+3.3V、立ち上がりエッジでのデータ・ストローブ、LVDS、21 ビット、チャネル・リンク - 66MHz
DS90CR216
The DS90CR215 transmitter converts 21 bits of CMOS/TTL data into three LVDS (Low Voltage Differential Signaling) data streams. A phase-locked transmit clock is transmitted in parallel with the data streams over a fourth LVDS link. Every cycle of the transmit clock 21 bits of input data are sampled and transmitted. The DS90CR216 receiver converts the LVDS data streams back into 21 bits of CMOS/TTL data. At a transmit clock frequency of 66 MHz, 21 bits of TTL data are transmitted at a rate of 462 Mbps per LVDS data channel. Using a 66 MHz clock, the data throughput is 1.386 Gbit/s (173 Mbytes/s).
The multiplexing of the data lines provides a substantial cable reduction. Long distance parallel single-ended buses typically require a ground wire per active signal (and have very limited noise rejection capability). Thus, for a 21-bit wide data and one clock, up to 44 conductors are required. With the Channel Link chipset as few as 9 conductors (3 data pairs, 1 clock pair and a minimum of one ground) are needed. This provides a 80% reduction in required cable width, which provides a system cost savings, reduces connector physical size and cost, and reduces shielding requirements due to the cables' smaller form factor.
The 21 CMOS/TTL inputs can support a variety of signal combinations. For example, five 4-bit nibbles plus 1 control, or two 9-bit (byte + parity) and 3 control.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS90CR215/216 3.3V Rising Edge Data Strobe LVDS 21Bit Chanlnk - 66MHz (jp) データシート (Rev. C 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2009年 6月 5日 | |
アプリケーション・ノート | High-Speed Layout Guidelines for Reducing EMI for LVDS SerDes Designs | 2018年 11月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (DGG) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点