DS90LV048A
- 400Mpbs (200MHz)を超えるスイッチング速度
- フロースルーのピン配置によりPCBレイアウトを簡素化
- チャネル間スキュー: 150ps (標準値)
- 差動スキュー: 100ps (標準値)
- 最大伝搬遅延: 2.7ns
- 3.3V電源の設計
- 電源オフ時にLVDS入力が高インピーダンス
- 低消費電力の設計(3.3V静的で40mW)
- 既存の5V LVDSドライバと相互運用可能
- 小振幅(標準値350mV)の差動信号レベルを許容
- 入力フェイルセーフのサポート
- オープン、短絡、および終端
- 0V~−100mVのスレッショルド領域
- ANSI/TIA/EIA-644規格に準拠
- 動作温度範囲: -40℃~85℃
- SOICおよびTSSOPパッケージで利用可能
アプリケーション
- マルチファンクションのプリンタ
- LVDS - LVCMOS変換
All trademarks are the property of their respective owners.
DS90LV048Aデバイスは、クワッドCMOSフロースルー差動ライン・レシーバで、非常に低い消費電力と高いデータ速度を必要とするアプリケーション用に設計されています。このデバイスは、低電圧差動信号(LVDS)テクノロジを活用し、400Mbps (200MHz)を超えるデータ転送速度をサポートするよう設計されています。
DS90LV048Aは低電圧(標準値350mV)の差動入力信号を受け付け、3V CMOS出力レベルへ変換します。レシーバはTRI-STATE機能をサポートしており、出力の多重化に使用できます。また、レシーバはオープン、短絡、終端(100Ω)の入力フェイルセーフもサポートします。すべてのフェイルセーフ条件において、レシーバの出力はHIGHになります。DS90LV048Aはフロースルーのピン配置を採用しているため、PCBレイアウトが簡単になります。
ENおよびEN*入力は互いにAND接続され、TRI-STATE出力を制御します。イネーブルは4つのレシーバすべてに共通です。DS90LV048AおよびコンパニオンLVDSライン・ドライバ(例: DS90LV047A)は、大電力のPECL/ECLデバイスの新しい代替品として、高速のポイント・ツー・ポイント・インターフェイス・アプリケーションに使用できます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS90LV048A 3V LVDSクワッドCMOS差動ライン・レシーバ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2016年 8月 22日 |
アプリケーション・ノート | Applications of Low-Voltage Differential Signaling (LVDS) in LED Walls | 2020年 10月 29日 | ||||
アプリケーション・ノート | Applications of Low-Voltage Differential Signaling (LVDS) in Ultrasound Scanners | 2019年 6月 29日 | ||||
アプリケーション概要 | LVDS to Improve EMC in Motor Drives | 2018年 9月 27日 | ||||
アプリケーション概要 | How Far, How Fast Can You Operate LVDS Drivers and Receivers? | 2018年 8月 3日 | ||||
アプリケーション概要 | How to Terminate LVDS Connections with DC and AC Coupling | 2018年 5月 16日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DS90LV047-48AEVM — DS90LV047-48AEVM 評価モジュール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。