DS90LV804
- 800 Mbps Data Rate per Channel
- Low Output Skew and Jitter
- LVDS/CML/LVPECL Compatible Input, LVDS Output
- On-Chip 100Ω Input and Output Termination
- 12 kV ESD Protection on LVDS Outputs
- Single 3.3V Supply
- Very Low Power Consumption
- Industrial -40 to +85°C Temperature Range
- Small WQFN Package Footprint
All trademarks are the property of their respective owners.
The DS90LV804 is a four channel 800 Mbps LVDS buffer/repeater. In many large systems, signals are distributed across cables and signal integrity is highly dependent on the data rate, cable type, length, and the termination scheme.
In order to maximize signal integrity, the DS90LV804 features both an internal input and output (source) termination to eliminate these extra components from the board, and to also place the terminations as close as possible to receiver inputs and driver output. This is especially significant when driving longer cables.
The DS90LV804, available in the WQFN (Leadless Leadframe Package) package, minimizes the footprint, and improves system performance.
An output enable pin is provided, which allows the user to place the LVDS outputs and internal biasing generators in a TRI-STATE, low power mode.
The differential inputs interface to LVDS, and Bus LVDS signals such as those on TI's 10-, 16-, and 18- bit Bus LVDS SerDes, as well as CML and LVPECL. The differential inputs are internally terminated with a 100Ω resistor to improve performance and minimize board space. This function is especially useful for boosting signals over lossy cables or point-to-point backplane configurations.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTV) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。