DS92LV010A
The DS92LV010A is one in a series of transceivers designed specifically for the high speed, low power proprietary bus backplane interfaces. The device operates from a single 3.3V or 5.0V power supply and includes one differential line driver and one receiver. To minimize bus loading the driver outputs and receiver inputs are internally connected. The logic interface provides maximum flexibility as 4 separate lines are provided (DIN, DE, ^RE, and ROUT). The device also features flow through which allows easy PCB routing for short stubs between the bus pins and the connector. The driver has 10 mA drive capability, allowing it to drive heavily loaded backplanes, with impedance as low as 27 Ohms.
The driver translates between TTL levels (single-ended) to Low Voltage Differential Signaling levels. This allows for high speed operation, while consuming minimal power with reduced EMI. In addition the differential signaling provides common mode noise rejection of ±1V.
The receiver threshold is ±100mV over a ±1V common mode range and translates the low voltage differential levels to standard (CMOS/TTL) levels.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DS92LV010A Bus LVDS 3.3/5.0V Single Transceiver (jp) データシート (Rev. D 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2007年 11月 28日 | |
| アプリケーション・ノート | LVDS Signal Quality: Cable Drive Measurements using Eye Patterns Test Report #3 | 2004年 5月 15日 | ||||
| アプリケーション・ノート | DS92LV010A Bus LVDS Transcvr Ushers New Era of High-Perf Backplane Design | 2004年 5月 15日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。