ホーム インターフェイス その他のインターフェイス

DS92LV0422

アクティブ

LVDS パラレル・インターフェイス搭載、10 ~ 75 MHz、チャネル・リンク II デシリアライザ

製品詳細

Protocols Catalog Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Protocols Catalog Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RHS) 48 49 mm² 7 x 7
  • 5チャネル(データ4 + クロック1)のチャネル・リンクLVDSパラレル・インターフェイスにより、10~75MHzの24ビット・データの3ビット制御をサポート
  • ACカップリングされたSTP相互接続(最大10m)
  • シリアライザおよびデシリアライザにターミネーションを内蔵
  • At-SpeedリンクBISTモードおよびレポート・ピン
  • (オプション) I2C互換のシリアル制御バス
  • パワーダウン・モードにより消費電力を最小化
  • 1.8Vまたは3.3V互換のLVCMOS I/Oインターフェイス
  • HBM 8kV超
  • –40℃~85℃の温度範囲
  • シリアライザ(DS92LV0421)
    • EMIを低減するデータ・スクランブラ
    • ACカップリング用のDCバランス・エンコーダ
    • 選択可能な出力VODと調整可能なディエンファシス
  • デシリアライザ(DS92LV0422)
    • 高速なランダムデータ・ロック、リファレンス・クロック不要
    • 入力レシーバのイコライゼーションを調整可能
    • 出力パラレル・バスでのEMI最小化(SSCGおよびLVDS VODの選択)

アプリケーション

  • 組み込みのビデオおよびディスプレイ
  • 医療用画像処理および工場自動化
  • オフィス自動化(プリンタおよびスキャナ)
  • セキュリティおよびビデオ監視
  • 汎用データ通信

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 5チャネル(データ4 + クロック1)のチャネル・リンクLVDSパラレル・インターフェイスにより、10~75MHzの24ビット・データの3ビット制御をサポート
  • ACカップリングされたSTP相互接続(最大10m)
  • シリアライザおよびデシリアライザにターミネーションを内蔵
  • At-SpeedリンクBISTモードおよびレポート・ピン
  • (オプション) I2C互換のシリアル制御バス
  • パワーダウン・モードにより消費電力を最小化
  • 1.8Vまたは3.3V互換のLVCMOS I/Oインターフェイス
  • HBM 8kV超
  • –40℃~85℃の温度範囲
  • シリアライザ(DS92LV0421)
    • EMIを低減するデータ・スクランブラ
    • ACカップリング用のDCバランス・エンコーダ
    • 選択可能な出力VODと調整可能なディエンファシス
  • デシリアライザ(DS92LV0422)
    • 高速なランダムデータ・ロック、リファレンス・クロック不要
    • 入力レシーバのイコライゼーションを調整可能
    • 出力パラレル・バスでのEMI最小化(SSCGおよびLVDS VODの選択)

アプリケーション

  • 組み込みのビデオおよびディスプレイ
  • 医療用画像処理および工場自動化
  • オフィス自動化(プリンタおよびスキャナ)
  • セキュリティおよびビデオ監視
  • 汎用データ通信

All trademarks are the property of their respective owners.

DS92LV042xチップセットは、チャネル・リンクLVDSビデオ・インターフェイス(LVDSデータ×4 + LVDSクロック)を、単一CMLペア上の高速シリアル化インターフェイスへ変換します。DS92LV042xにより、一般的なチャネル・リンクまたはOpenLDI LVDS形式のデバイスを現在使用しているアプリケーションを、組み込みクロック・インターフェイスへシームレスにアップグレードできます。このシリアル・バス・スキーマにより、相互接続のコストを低減し、設計の問題を軽減できます。パラレルのOpenLDI LVDSにより、従来のシングルエンドのワイド・バス・インターフェイスと比較して、FPGA I/Oのピン数や基板の配線数が減少し、EMIの問題が軽減されます。

プログラム可能な転送ディエンファシス、受信のイコライゼーション、オンチップでのスクランブル処理、およびDC平衡化により、損失の多いケーブルやバックプレーンでも長距離の転送が可能になります。DS92LV0422は外部のリファレンス・クロックや特別な同期パターンを必要とせず、受信データへ自動的にロックするため、簡単な操作が可能です。

DS92LV042xチップセットは、I2Cインターフェイスまたはピン経由でプログラム可能です。at-Speed BIST機能が組み込まれており、リンクの整合性を検証し、システム診断に使用できます。DS92LV0421およびDS92LV0422は、DS92LV2421またはDS92LV2422とそれぞれ互換に使用できます。これによって、設計者はホスト・デバイスと受信側のデバイスを、LVDSまたはLVCMOSインターフェイスで柔軟に接続できます。

DS92LV042xチップセットは、チャネル・リンクLVDSビデオ・インターフェイス(LVDSデータ×4 + LVDSクロック)を、単一CMLペア上の高速シリアル化インターフェイスへ変換します。DS92LV042xにより、一般的なチャネル・リンクまたはOpenLDI LVDS形式のデバイスを現在使用しているアプリケーションを、組み込みクロック・インターフェイスへシームレスにアップグレードできます。このシリアル・バス・スキーマにより、相互接続のコストを低減し、設計の問題を軽減できます。パラレルのOpenLDI LVDSにより、従来のシングルエンドのワイド・バス・インターフェイスと比較して、FPGA I/Oのピン数や基板の配線数が減少し、EMIの問題が軽減されます。

プログラム可能な転送ディエンファシス、受信のイコライゼーション、オンチップでのスクランブル処理、およびDC平衡化により、損失の多いケーブルやバックプレーンでも長距離の転送が可能になります。DS92LV0422は外部のリファレンス・クロックや特別な同期パターンを必要とせず、受信データへ自動的にロックするため、簡単な操作が可能です。

DS92LV042xチップセットは、I2Cインターフェイスまたはピン経由でプログラム可能です。at-Speed BIST機能が組み込まれており、リンクの整合性を検証し、システム診断に使用できます。DS92LV0421およびDS92LV0422は、DS92LV2421またはDS92LV2422とそれぞれ互換に使用できます。これによって、設計者はホスト・デバイスと受信側のデバイスを、LVDSまたはLVCMOSインターフェイスで柔軟に接続できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS92LV042x 10MHz~75MHz、チャネル・リンクIIシリアライザおよびデシリアライザ、 LVDSパラレル・インターフェイス搭載 データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2017年 1月 26日
アプリケーション・ノート High-Speed Layout Guidelines for Reducing EMI for LVDS SerDes Designs 2018年 11月 9日
技術記事 Applications of Low Voltage Differential Signaling (LVDS) in Multifunction and Ind PDF | HTML 2017年 8月 24日
アプリケーション・ノート DS15BA101 & DS15EA101 Enable Long Reach Applications for Embedded Clock SER/DES (Rev. E) 2013年 4月 29日
ユーザー・ガイド LV04EVK01 Channel Link to Channel Link II Converter Evaluation Kit 2012年 2月 1日
設計ガイド Channel Link II Design Guide 2011年 1月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

DS92LV0422 IBIS Model

SNLM131.ZIP (172 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RHS) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ