64-pin (PAG) package image

DS92LV3222TVS/NOPB アクティブ

20 ~ 50MHz、32 ビット、チャネル・リンク II デシリアライザ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DS92LV3222TVSX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TQFP (PAG) | 64
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 160 | JEDEC TRAY (10+1)

DS92LV3222 の特徴

  • Wide Operating Range Embedded Clock SER/DES
    • Up to 32-bit Parallel LVCMOS Data
    • 20 to 50 MHz Parallel Clock
    • Up to 1.6 Gbps Application Data Paylod
  • Simplified Clocking Architecture
    • No Separate Serial Clock Line
    • No Reference Clock Required
    • Receiver Locks to Random Data
  • On-chip Signal Conditioning for Robust Serial Connectivity
    • Transmit Pre-Emphasis
    • Data Randomization
    • DC-Balance Encoding
    • Receive Channel Deskew
    • Supports up to 10m CAT-5 at 1.6Gbps
  • Integrated LVDS Terminations
  • Built-in AT-SPEED BIST for End-To-End System Testing
  • AC-Coupled Interconnect for Isolation and Fault Protection
  • > 4KV HBM ESD Protection
  • Space-Saving 64-pin TQFP Package
  • Full Industrial Temperature Range: -40° to +85°C

All trademarks are the property of their respective owners.

DS92LV3222 に関する概要

The DS92LV3221 (SER) serializes a 32-bit data bus into 2 embedded clock LVDS serial channels for a data payload rate up to 1.6 Gbps over cables such as CATx, or backplanes FR-4 traces. The companion DS92LV3222 (DES) deserializes the 2 LVDS serial data channels, de-skews channel-to-channel delay variations and converts the LVDS data stream back into a 32-bit LVCMOS parallel data bus.

On-chip data Randomization/Scrambling and DC balance encoding and selectable serializer Pre-emphasis ensure a robust, low-EMI transmission over longer, lossy cables and backplanes. The Deserializer automatically locks to incoming data without an external reference clock or special sync patterns, providing an easy “plug-and-lock” operation.

By embedding the clock in the data payload and including signal conditioning functions, the Channel-Link II SerDes devices reduce trace count, eliminate skew issues, simplify design effort and lower cable/connector cost for a wide variety of video, control and imaging applications. A built-in AT-SPEED BIST feature validates link integrity and may be used for system diagnostics.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DS92LV3222TVSX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら