DS9637AQML
- Dual Channel
- Single 5V Supply
- Satisfies EIA Standards RS-422 and RS423
- Built-in ±35 mV Hysteresis
- High Input Common Mode Voltage Range
- High Input impedance
- TTL Compatible Outputs
- Schottky Technology
- Extended Temperature Range
All trademarks are the property of their respective owners.
The DS9637A is a Schottky dual differential line receiver which has been specifically designed to satisfy the requirements of EIA Standards RS-422 and RS-423. In addition, the DS9637A satisfies the requirements of MIL-STD 188-114 and is compatible with the International Standard CCITT recommendations. The DS9637A is suitable for use as a line receiver in digital data systems, using either single ended or differential, unipolar or bipolar transmission. It requires a single 5V power supply and has Schottky TTL compatible outputs. The DS9637A has an operational input common mode range of ±7V either differentially or to ground.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS9637A Dual Differential Line Receiver データシート (Rev. D) | 2013年 4月 16日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点