データシート
DS99R103
- 3MHz ~ 40MHzクロック埋め込みデータ伝送およびDC バラ
ンス24:1/1:24 データ伝送 - シールド・ツイストペア・ケーブルを駆動可能
- トランスミッタとレシーバの両側でパラレル・データのクロック・
エッジを選択可能 - 内蔵DC バランス・エンコード/ デコード回路 ― 外部コーディ
ングなしでAC 結合インタフェースを使用可能 - トランスミッタとレシーバの両方を個別にパワーダウン制御可能
- レシーバの埋め込みクロックCDR ( クロック・データ・リカバリ)
機能 ― 外部の基準クロック源不要 - 全コードRDL ( ランダム・データ・ロック) により活線挿抜アプ
リケーションに対応 - レシーバ側でデータ品質を保証するLOCK 出力フラグ
- レシーバ側のRCLK およびRDATA 間のバランスの取れた
TSETUP/THOLD - PTO ( プログレッシブ・ターンオン) のLVCMOS 出力により
EMI およびSSO 現象を最小限に抑制 - LVCMOS のすべての入力および制御ピンにプルダウン抵抗内蔵
- トランスミッタとレシーバのPLL 用オンチップ・フィルタ
- レシーバの入力終端用に100Ω抵抗を内蔵
- レシーバ出力駆動電流: 4mA
- 48ピンTQFP および48ピンLLP パッケージ
- 0.35µm 完全CMOSプロセス
- 電源電圧範囲: 3.3V ± 10%
- 温度範囲: – 40 °C~+ 85 °C
- ESD 耐圧(HBM) 8kV
DS99R103/DS99R104 チップセットは、24 ビットのパラレル・バスを、クロック情報・制御信号を埋め込んだLVDS シリアル・スト リームに変換します。1 つのシリアル・ストリームではパラレル・データ・バスで問題となるクロックとのスキューを考慮する必要はないの で、プリント基板やケーブルでの伝送が容易になります。あわせてプリント基板層数やケーブル幅、コネクタ・サイズとピン数などを 低減できるため、コストを抑えられます。
DS99R103/DS99R104 は、高速I/O としてLVDS 信号を採用しています。LVDS が持つ低消費電力かつ低ノイズの伝送方式に より、シリアル伝送パス上を高信頼でデータ転送できます。動作周波数範囲に応じてシリアライザの出力エッジのレートを最適化 することにより、EMI が低減されています。
さらに、長い距離を高損失のケーブルを介して信号を送るためのプリエンファシス・ブースト機能も備えています。内部DC バラン ス・エンコード/ デコード回路によって、AC 結合によるインターコネクトをサポートします。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS99R103/DS99R104 3-40MHz DC バランス24ビットLVDSシリアライザ/ デシリアライザ データシート (Rev. C 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2007年 10月 15日 | |
アプリケーション・ノート | LVDS Repeaters and Crosspoints Extend the Reach of FPD-Link II Interfaces (Rev. A) | 2013年 4月 29日 | ||||
アプリケーション・ノート | Extending the Reach of a FPD-Link II Interface with Cable Drivers and Equalizers (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||||
ユーザー・ガイド | SERDES Demonstration Kit User Manual | 2012年 1月 25日 | ||||
設計ガイド | Channel Link II Design Guide | 2011年 1月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TQFP (PFB) | 48 | Ultra Librarian |
WQFN (NJU) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点