DS99R106
- 3 MHz–40 MHz Clock Embedded and DC-Balancing 24:1 and 1:24 Data Transmissions
- Capable to Drive Shielded Twisted-Pair Cable
- User Selectable Clock Edge for Parallel Data on Both Transmitter and Receiver
- Internal DC Balancing Encode/Decode – Supports AC-Coupling Interface with no External Coding Required
- Individual Power-Down Controls for Both Transmitter and Receiver
- Embedded Clock CDR (Clock and Data Recovery) on Receiver and no External Source of Reference Clock Needed
- All Codes RDL (Random Data Lock) to Support Live-Pluggable Applications
- LOCK Output Flag to Ensure Data Integrity at Receiver Side
- Balanced TSETUP/THOLD between RCLK and RDATA on Receiver Side
- PTO (Progressive Turn-On) LVCMOS Outputs to Reduce EMI and Minimize SSO Effects
- All LVCMOS Inputs and Control Pins have Internal Pulldown
- On-Chip Filters for PLLs on Transmitter and Receiver
- Integrated 100Ω Input Termination on Receiver
- 4 mA Receiver Output Drive
- 48-Pin TQFP and 48-Pin WQFN Packages
- Pure CMOS .35 μm Process
- Power Supply Range 3.3V ± 10%
- Temperature Range 0°C to +70°C
- 8 kV HBM ESD Tolerance
All trademarks are the property of their respective owners.
The DS99R105/DS99R106 Chipset translates a 24-bit parallel bus into a fully transparent data/control LVDS serial stream with embedded clock information. This single serial stream simplifies transferring a 24-bit bus over PCB traces and cable by eliminating the skew problems between parallel data and clock paths. It saves system cost by narrowing data paths that in turn reduce PCB layers, cable width, and connector size and pins.
The DS99R105/DS99R106 incorporates LVDS signaling on the high-speed I/O. LVDS provides a low power and low noise environment for reliably transferring data over a serial transmission path. By optimizing the serializer output edge rate for the operating frequency range EMI is further reduced.
In addition the device features pre-emphasis to boost signals over longer distances using lossy cables. Internal DC balanced encoding/decoding is used to support AC-Coupled interconnects.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS99R105/DS99R106 3-40MHz DC-Balanced 24-Bit LVDS Serializer and Deserializer データシート (Rev. D) | 2013年 4月 16日 | |||
アプリケーション・ノート | LVDS Repeaters and Crosspoints Extend the Reach of FPD-Link II Interfaces (Rev. A) | 2013年 4月 29日 | ||||
アプリケーション・ノート | Extending the Reach of a FPD-Link II Interface with Cable Drivers and Equalizers (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||||
ユーザー・ガイド | SERDES Evaluation Kit DS99R105/106 USB Version 0.1 Users Guide | 2012年 1月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TQFP (PFB) | 48 | Ultra Librarian |
WQFN (NJU) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点