パッケージ情報
パッケージ | ピン数 X2SON (DPL) | 2 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 15,000 | LARGE T&R |
ESD451 の特徴
- IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護:
- ±30kV 接触放電
- ±30kV エアギャップ放電
- IEC 61000-4-5 サージ保護:
- 6.2A (8/20µs)
- IO 容量:
- 0.5pF (標準値)
- DC ブレークダウン電圧:±8V (標準値)
- 超低リーク電流:50nA (最大値)
- 非常に低い ESD クランプ電圧
- 10.4V (16A TLP の場合)
- R DYN:0.19Ω
- 低挿入損失:3.5GHz (-3dB 帯域幅)
- 最大 7Gbps の高速インターフェイスをサポート
- 産業用温度範囲:-55℃~+150℃
- 省スペースの業界標準 0201 フットプリント (0.6mm × 0.3mm × 0.3mm)
ESD451 に関する概要
ESD451 は、データ・ラインおよび他の I/O ポートを保護するための双方向 ESD 保護ダイオードです。 ESD451 は、IEC 61000-4-2 国際標準 (レベル 4 以上) に従い、±30kV までの ESD 衝撃を放散できることが規定されています。
このデバイスは、0.5pF (標準値) の IO 容量を備えており、USB 3.0 などのプロトコルの高速インターフェイス保護を実現できます。非常に低い動的抵抗 (0.19Ω) とクランプ電圧 (16A TLP で 10.4V) は、過渡事象に対するシステム・レベルの保護のために指定されています。
±30kV の ESD 定格と 6.2A のサージ耐性を備えており、小型パッケージで堅牢な過渡保護を提供し、ポータブル電子機器やウェアラブルなどスペースに制約のあるアプリケーションで 5.5V の電源レールとデータ・ラインを保護します。
ESD451 は、業界標準の 0201 (DPL) パッケージで供給されます。