GD75232
- Single Chip With Easy Interface Between UART and
Serial-Port Connector of IBM™ PC/AT and Compatibles - Meet or Exceed the Requirements of TIA/EIA-232-F and ITU v.28 Standards
- Designed to Support Data Rates up to 120 kbit/s
- Pinout Compatible With SN75C185 and SN75185
The GD65232 and GD75232 combine three drivers and five receivers from the Texas Instruments trade-standard SN75188 and SN75189 bipolar quadruple drivers and receivers, respectively. The pinout matches the flow-through design of the SN75C185 to decrease the part count, reduce the board space required, and allow easy interconnection of the UART and serial-port connector of an IBM. PC/AT and compatibles. The bipolar circuits and processing of the GD65232 and GD75232 provide a rugged, low-cost solution for this function at the expense of quiescent power and external passive components relative to the SN75C185.
The GD65232 and GD75232 comply with the requirements of the TIA/EIA-232-F and ITU (formerly CCITT) V.28 standards. These standards are for data interchange between a host computer and a peripheral at signaling rates up to 20 kbit/s. The switching speeds of these devices are fast enough to support rates up to 120 kbit/s with lower capacitive loads (shorter cables). Interoperability at the higher signaling rates cannot be expected unless the designer has design control of the cable and the interface circuits at both ends. For interoperability at signaling rates up to 120 kbit/s, use of TIA/EIA-423-B (ITU V.10) and TIA/EIA-422-B (ITU V.11) standards is recommended.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | GD65232, GD75232 データシート (Rev. J) | 2004年 11月 9日 | |||
技術記事 | Active RS-232 power consumption: Why isn’t it in the data sheet? | PDF | HTML | 2015年 8月 3日 | |||
アプリケーション・ノート | AN-438 Low Power RS-232C Driver and Receiver in CMOS (Rev. B) | 2013年 4月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding Power Requirements in RS-232 Applications (Rev. B) | 2013年 4月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | Removing Ground Noise in Data Transmission Systems | 2007年 10月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | Interface Circuits for TIA/EIA-232-F (Rev. A) | 2002年 9月 19日 | ||||
アプリケーション・ノート | Low-Voltage, Single-Supply 232-Standard Interface Solutions (Rev. A) | 2000年 9月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 20 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
SSOP (DB) | 20 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。