HD3SS3415
- Compatible with Multiple Interface Standards
Operating up to 12 Gbps Including PCI Express
Gen III and USB 3.0 - Wide –3-dB Differential BW of over 8 GHz
- Excellent Dynamic Characteristics (at 4 GHz)
- Crosstalk = –35 dB
- Off Isolation = –19 dB
- Insertion Loss = –1.5 dB
- Return Loss = –11 dB
- VDD Operating Range 3.3 V ±10%
- Small 3.5 mm × 9 mm, 42-Pin WQFN Package
- Common Industry Standard Pinout
The HD3SS3415 is a high-speed passive switch capable of switching four differential channels, including applications such as two full PCI Express x1 lanes from one source to one of two target locations in a PC/server application. With its bidirectional capability the HD3SS3415 will also support applications that allow connections between one target and two source devices, such as a shared peripheral between two platforms. The HD3SS3415 has a single control line (SEL Pin) which can be used to control the signal path between Port A and either Port B or Port C.
The HD3SS3415 is offered in an industry standard 42-pin WQFN package available in a common footprint shared by several other vendors. The device is specified to operate from a single supply voltage of 3.3 V over the full temperature range of 0°C to 70°C
The HD3SS3415 is a generic 4-CH high-speed mux/demux type of switch that can be used for routing high-speed signals between two different locations on a circuit board. Although it was designed specifically to address PCI Express Gen III applications, the HD3SS3415 will also support several other high-speed data protocols with a differential amplitude of < 1800 mVpp and a common mode voltage of < 2 V, as with USB 3.0 and DisplayPort 1.2. The one select input (SEL) pin of the device can easily be controlled by an available GPIO pin within a system or from a microcontroller.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RUA) | 42 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。