LM1881
- AC Coupled Composite Input Signal
- >10-kΩ Input Resistance
- <10-mA Power Supply Drain Current
- Composite Sync and Vertical Outputs
- Odd and Even Field Output
- Burst Gate or Back Porch Output
- Horizontal Scan Rates to 150 kHz
- Edge Triggered Vertical Output
- Default Triggered Vertical Output for Non-
Standard Video Signal (Video Games-Home
Computers)
The LM1881 Video sync separator extracts timing information including composite and vertical sync, burst or back porch timing, and odd and even field information from standard negative going sync NTSC, PAL(1) and SECAM video signals with amplitude from 0.5-V to 2-V p-p. The integrated circuit is also capable of providing sync separation for non-standard, faster horizontal rate video signals. The vertical output is produced on the rising edge of the first serration in the vertical sync period. A default vertical output is produced after a time delay if the rising edge mentioned above does not occur within the externally set delay period, such as might be the case for a non-standard video signal.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM1881 Video Sync Separator データシート (Rev. G) | PDF | HTML | 2015年 6月 30日 | ||
アプリケーション・ノート | Migrating From the LM1881 to the LMH1980 (Rev. A) | 2013年 5月 3日 | ||||
アプリケーション・ノート | Migrating from the LM1881 to the LMH1980 (jp) | 最新英語版 (Rev.A) | 2007年 8月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。