データシート
LM2104
- ハーフブリッジ構成の 2 つの N チャネル MOSFET を駆動
- 8-V GVDD の低電圧誤動作防止 (代表値)
- BST での電圧 (絶対最大値):107V
- SH での負過渡電圧 (絶対最大値):-19.5V
- ソース / シンク電流 (ピーク時):0.5A/0.8A
- 固定内部デッドタイム (代表値):475ns
- クロス導通防止機能を内蔵
- 伝搬遅延時間 (代表値):115ns
- シャットダウン・ロジック入力ピン SD
- 単一入力ピン IN
LM2104 は、同期整流式降圧型またはハーフブリッジの構成においてハイサイドとローサイド両方の N チャネル MOSFET を駆動するよう設計された、コンパクトな高電圧ゲート・ドライバです。 IN ピンを使用すると、デバイスを単一 PWM 入力のアプリケーションで使用できます。また、 SD ピンを使用すると、IN ピンの状態に関係なく、 SD ピンが LOW のときにドライバの出力をオフにすることで、コントローラはドライバの出力を無効にできます。
固定のデッドタイムと、SH ピンでの DC -1V および -19.5V の過渡負電圧処理により、高ノイズ・アプリケーションにおけるシステムの堅牢性が向上します。 LM2104 は、業界標準のピン配置と互換性のある 8 ピン SOIC パッケージで供給されます。ローサイドとハイサイドの両方の電源レールに低電圧ロックアウト (UVLO) が搭載されており、電源投入および電源切断時の保護を実現します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM2104 8V UVLO (低電圧ロックアウト)、デッドタイム制御機能、シャットダウン・ピン搭載、107V、0.5A/0.8A ハーフブリッジ・ドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 10月 31日 |
アプリケーション・ノート | How to Choose a Gate Driver for DC Motor Drives | PDF | HTML | 2023年 10月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LM2105EVM — LM2105 ブートストラップ・ダイオードを内蔵した 105V ハーフブリッジ・ドライバの評価基板
LM2105 評価基板 (EVM) は、LM2105 の性能を評価するためのプラットフォームです。LM2105 は、105V のブート電圧で使用できるハイサイド / ローサイド・ドライバで、ソース (供給) 0.5A とシンク (吸い込み) 0.8A のピーク電流に対応するほか、2 個の N チャネル MOSFET (金属 - 酸化膜 - 半導体の電界効果トランジスタ) を駆動します。同じボードを使用して、サポート対象のパッケージに封止した、互いにピン互換性のある複数のパーツを評価することができます。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点