LM2502
- >300 Mbps Dual Link Raw Throughput
- MPL Physical Layer (MPL-0)
- Pin Selectable Master / Slave Mode
- Frequency Reference Transport
- Complete LVCMOS / MPL Translation
- Interface Modes:
- 16-bit CPU, i80 or m68 Style
- RGB565 with Glue Logic
- −30°C to 85°C Operating Range
- Link Power Down Mode Reduces IDDZ < 10 µA
- Dual Display Support (CS1* & CS2*)
- Via-less MPL Interconnect Feature
- 3.0V Supply Voltage (VDD and VDDA)
- Interfaces to 1.7V to 3.3V Logic (VDDIO)
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM2502 device is a dual link display interface SERDES that adapts existing CPU / video busses to a low power current-mode serial MPL link. The chipset may also be used for a RGB565 application with glue logic. The interconnect is reduced from 22 signals to only 3 active signals with the LM2502 chipset easing flex interconnect design, size and cost.
The Master Serializer (SER) resides beside an application processor or baseband processor and translates a parallel bus from LVCMOS levels to serial MPL levels for transmission over a flex cable and PCB traces to the Slave Deserializer (DES) located near the display module.
Dual display support is provided for a primary and sub display through the use of two ChipSelect signals. A Mode pin selects either a i80 or m68 style interface.
The Power_Down (PD*) input controls the power state of the MPL interface. When PD* is asserted, the MD1/0 and MC signals are powered down to save current.
The LM2502 implements the physical layer of the MPL Standard (MPL-0). The LM2502 is offered in NOPB (Lead-free) NFBGA and WQFN packages.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM2502 Mobile Pixel Link (MPL) Display Interface Serializer and Deserializer データシート (Rev. L) | 2013年 5月 2日 | |||
アプリケーション・ノート | Mobile Pixel Link Level-0 | 2012年 3月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RSB) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点