LM3631
- Drives up to Two Strings with Maximum of Eight LEDs in Series
- Integrated Backlight Boost with 29-V Maximum Output Voltage
- Two Low-Side Constant-Current LED Drivers with 25-mA
Maximum Output Current
- Backlight Efficiency Up to 90%
- 11-Bit Linear or Exponential Dimming with up to 17-Bit Output
Resolution - External PWM Input for CABC Backlight Operation
- LCD Bias Efficiency > 85%
- Programmable Positive LCD bias, 4-V to 6-V, 100-mA Maximum
Output Current - Programmable Negative LCD bias, –4-V to –6-V,
80-mA Maximum Output Current - Two Positive Programmable LDO Reference Outputs
- 4-V to 6-V, 50-mA Maximum Output Current
- 1.8-V to 3.3-V, 80-mA Maximum Output Current
- 2.7-V to 5-V Input Voltage Range
The LM3631 is a complete LCD backlight and bias power solution for mobile devices. This one-chip solution has an integrated high-efficiency backlight LED driver and positive/negative bias supplies for LCD drivers addressing the power requirements of high-definition LCDs. Integrated solution allows small solution size while still maintaining high performance.
Capable of driving up to 16 LEDs, the LM3631 is ideal for small- to medium-size displays. Two additional programmable LDO regulator outputs can be used to power display controller, LCD gamma reference, or any additional peripherals.
A high level of integration and programmability allows the LM3631 to address a variety of applications without the need for hardware changes. Voltage levels, backlight configuration, and power sequences are all configurable through I2C interface.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM3631EVM — LM3631 EVM 完成 LCD バックライトおよびバイアス電源、評価モジュール
The Texas Instruments LM3631 Evaluation Module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LM3631 Complete LCD Backlight and Bias Power unit. The LM3631EVM uses the LM3631’s three LDO regulators and an inverting charge pump to provide +-5.6V, 5.5V and 3.3V output (...)
LM3532SW-LINUX — LM3532 向け Linux ドライバ
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: No
Available through git.ti.com: (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。