LM36923
- 1% Matched Current Sinks Across (Process, Voltage, Temp)
- 3% Current Sink Accuracy Across (Process, Voltage, Temp)
- 11-Bit Dimming Resolution
- Up to 91.6% Solution Efficiency
- Drives from One to Three Parallel LED Strings at up to 28 V
- PWM Dimming Input
- I2C Programmable
- Selectable 500-kHz and 1-MHz Switching Frequency with Optional –12% shift
- Auto Switch Frequency Mode (250 kHz, 500 kHz, 1 MHz)
- Four Configurable Overvoltage Protection Thresholds (17 V, 21 V, 25 V, 29 V)
- Four Configurable Overcurrent Protection Thresholds (750 mA, 1000 mA, 1250 mA, 1500 mA)
- Thermal Shutdown Protection
The LM36923 is an ultra-compact, highly efficient, threestring white-LED driver designed for LCD display backlighting. The device can power up to 8 series LEDs at up to 25 mA per string. An adaptive current regulation method allows for different LED voltages in each string while maintaining current regulation.
The LED current is adjusted via an I2C interface or through a logic level PWM input. The PWM duty cycle is internally sensed and mapped to an 11-bit current thus allowing for a wide range of PWM frequencies and noise-free operation.
The device operates over the 2.5-V to 5.5-V input voltage range and -40°C to 85°C temperature range.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM36923 Highly Efficient Triple-String White LED Driver データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2016年 10月 7日 | ||
アプリケーション・ノート | How to use the LM3697 Device to Design a Backlight Unit in a Smartphone | PDF | HTML | 2021年 4月 15日 | |||
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | Analog PWM Dimming in White-LED Drivers | 2016年 12月 21日 | ||||
アプリケーション・ノート | Inductor Selection in Boost Converters for LCD Backlight Applications | 2016年 10月 24日 | ||||
アプリケーション・ノート | Auto-Frequency Mode Setting for Improved Boost Efficiency in White LED Backlight | 2016年 10月 14日 | ||||
アプリケーション・ノート | Schottky Diode Selection in Asynchronous Boost Converters | 2016年 9月 6日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the LM36923EVM Evaluation Module | 2015年 3月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM36923EVM — LM36923EVM 高効率トリプルストリング白色 LED ドライバ評価モジュール
The LM36923 Evaluation Module (LM36923EVM) is designed to fully evaluate the LM36923 Highly Efficient Triple-String White LED backlight driver. The LM36923EVM consists of the LM36923 with 3p8s white LED strings with jumpers to enable 1p2s thru 3p8s led string configurations. LED string (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。