LM4121
- Small SOT23-5 Package
- Low Voltage Operation
- High Output Voltage Accuracy: 0.2%
- Source and Sink Current Output: ±5 mA
- Supply current: 160 μA Typ.
- Low Temperature Coefficient: 50 ppm/°C
- Enable Pin
- Output Voltages: 1.25V and Adjustable
- Industrial Temperature Range: −40°C to +85°C
- (For Extended Temperature Range, −40°C to 125°C, Contact Texas Instruments)
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM4121 is a precision bandgap voltage reference available in a fixed 1.25V and adjustable version with up to 5 mA current source and sink capability.
This series reference operates with input voltages as low as 1.8V and up to 12V consuming 160 µA (Typ.) supply current. In power down mode, device current drops to less than 2 μA.
The LM4121 comes in two grades A and Standard. The best grade devices (A) have an initial accuracy of 0.2%, while the standard have an initial accuracy of 0.5%, both with a tempco of 50ppm/°C ensured from −40°C to +125°C.
The very low operating voltage, low supply current and power-down capability of the LM4121 makes this product an ideal choice for battery powered and portable applications.
The device performance is ensured over the industrial temperature range (−40°C to +85°C), while certain specs are ensured over the extended temperature range (−40°C to +125°C). Please contact Texas Instruments for full specifications over the extended temperature range. The LM4121 is available in a standard 5-pin SOT-23 package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM4121 Precision Micropower Low Dropout Voltage Reference データシート (Rev. C) | 2013年 3月 29日 | |||
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) | 2018年 10月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点