LM5134
- 7.6-A and 4.5-A Peak Sink and Source Drive
Current for Main Output - 820-mA and 660-mA Peak Sink and Source
Current for PILOT Output - 4-V to 12.6-V Single-Power Supply
- Matching Delay Time Between Inverting and Non-
Inverting Inputs - TTL/CMOS Logic Inputs
- Up to 14-V Logic Inputs (Regardless of VDD
Voltage) - –40°C to 125°C Junction Temperature Range
The LM5134 is a high-speed single low-side driver capable of sinking and sourcing 7.6-A and 4.5-A peak currents. The LM5134 has inverting and noninverting inputs that give the user greater flexibility in controlling the FET. The LM5134 features one main output, OUT, and an extra gate drive output, PILOT. The PILOT pin logic is complementary to the OUT pin, and can be used to drive a small MOSFET located close to the main power FET. This configuration minimizes the turnoff loop and reduces the consequent parasitic inductance. It is particularly useful for driving high-speed FETs or multiple FETs in parallel. The LM5134 is available in the 6-pin SOT-23 package and the 6-pin WSON package with an exposed pad to aid thermal dissipation.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
WSON (NGG) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。